Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Anyag: VMQ, FKM, EPDM Szín: Fekete, Kék Sorozat szám: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | ID | Gyűrű típusa | Szín | Anyag | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.610,2436 Ft - 7.718,0417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
4.155,8686 Ft - 6.957,3693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
5.386,0057 Ft - 9.016,7506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
5.319,5118 Ft - 8.905,4327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
13.919,3893 Ft - 23.302,549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
7.558,1397 Ft - 12.653,1357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
8.289,5726 Ft - 13.877,6327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
9.397,8042 Ft - 15.732,9312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
8.411,478 Ft - 14.081,7155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
6.494,2373 Ft - 10.872,0491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
8.710,7006 Ft - 14.582,6461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
2.981,143 Ft - 2.981,143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
5.419,2526 Ft - 9.072,4095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
3.900,9753 Ft - 3.900,9753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
8.500,1366 Ft - 14.230,1394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
3.191,707 Ft - 3.191,707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
4.089,3747 Ft - 4.089,3747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
5.663,0636 Ft - 9.480,5753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
7.890,6092 Ft - 13.209,7252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
7.181,341 Ft - 12.022,3342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz