Menü Keresés

Rögzítő csavar biztosítókarimával M3 1.5 Alumínium

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in industries such as electronics and automotive to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Aluminium.
Essentra cikkszám:

20252182

Gyártói cikkszám:

20252182

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.159,999 Ft
100 - 249 1.043,998 Ft
250 - 749 928,001 Ft
750 + 812,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.160 Ft

1 x 1.159,999 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M3
Panel t1±8% 1.5
d2 5.0
H1 1.5
l1 1.5
D3 7.5
Installációs golyó átmérő d4 5.0
d6 6.0
Sheet metal gauge 16
Anyag Alumínium
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot