Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.
These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.
Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.615,7219 Ft - 2.307,5715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.670,5637 Ft - 2.383,5062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2.623,9661 Ft - 3.746,1124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
80.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2.982,5466 Ft - 4.260,781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
35.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4.568,7384 Ft - 6.526,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2.159,9207 Ft - 3.088,0116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
60.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 1.847,7446 Ft - 2.636,6219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.847,7446 Ft - 2.636,6219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 1.847,7446 Ft - 2.640,8405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
12.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2.096,6417 Ft - 2.995,2025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2.079,7673 Ft - 2.969,891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
30.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 1.902,5863 Ft - 2.716,7752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 1.965,8653 Ft - 2.809,5842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
20.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2.408,8178 Ft - 3.438,1549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
20.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 2.953,0165 Ft - 4.218,5951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
30.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4.644,6731 Ft - 6.635,85 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
45.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 3.223,0066 Ft - 4.606,7058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 4.602,4872 Ft - 6.576,7897 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
35.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 3.028,9513 Ft - 4.328,2785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
18.0
|
24.0
|
40.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 2.548,0314 Ft - 3.640,6475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz