Menü Keresés

Rögzítő csavarok alátéttel

Gyártás alatt

Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.

These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.

Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Constructed from stainless steel, with resistant to corrosion. They offer excellent strength, durability and longevity.
  • A popular choice in construction, industrial machinery and automotive applications.
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (typically corresponding to ISO 4762)
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
73 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
1.584,5454 Ft - 2.263,6364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
4.597,2397 Ft - 6.564,5454 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
3.263,7521 Ft - 4.663,0909 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
2.992,1157 Ft - 4.272,0992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
4.613,7025 Ft - 6.589,2397 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
4.872,9917 Ft - 6.959,6529 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
100.0
16.0
24.0
12.0
4.490,2314 Ft - 6.416,3802 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
35.0
16.0
24.0
12.0
1.675,0909 Ft - 2.395,3388 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
2.020,8099 Ft - 2.885,1074 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
1.732,7107 Ft - 2.473,5372 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
1.983,7686 Ft - 2.835,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
2.679,3223 Ft - 3.827,6033 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
45.0
10.0
16.0
7.5
2.551,7355 Ft - 3.646,5124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
4.457,3058 Ft - 6.366,9917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
30.0
16.0
24.0
12.0
2.415,9174 Ft - 3.448,9587 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
25.0
10.0
16.0
7.5
2.880,9917 Ft - 4.115,7025 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
13.2
24.0
30.0
12.0
18.0
8.0
4.531,3884 Ft - 6.474,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
45.0
16.0
24.0
12.0
1.559,8512 Ft - 2.226,595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
1.584,5454 Ft - 2.263,6364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M2.5
2.8
5.0
8.0
2.5
4.5
1.8
1.802,6777 Ft - 2.576,4298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
  • / 4
Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20758677

Ártartomány
2.263 Ft - 1.584 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759339

Ártartomány
6.564 Ft - 4.597 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759292

Ártartomány
4.663 Ft - 3.263 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759261

Ártartomány
4.272 Ft - 2.992 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759346

Ártartomány
6.589 Ft - 4.613 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759377

Ártartomány
6.959 Ft - 4.872 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759315

Ártartomány
6.416 Ft - 4.490 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar M3 6.0 303 Rozsdamentes acél

20758721

Ártartomány
2.395 Ft - 1.675 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 50.0 303 Rozsdamentes acél

20758844

Ártartomány
2.885 Ft - 2.020 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 12.0 303 Rozsdamentes acél

20758851

Ártartomány
2.473 Ft - 1.732 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 40.0 303 Rozsdamentes acél

20758998

Ártartomány
2.835 Ft - 1.983 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759186

Ártartomány
3.827 Ft - 2.679 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759162

Ártartomány
3.646 Ft - 2.551 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759308

Ártartomány
6.366 Ft - 4.457 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759148

Ártartomány
3.448 Ft - 2.415 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759230

Ártartomány
4.115 Ft - 2.880 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759322

Ártartomány
6.474 Ft - 4.531 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20758653

Ártartomány
2.226 Ft - 1.559 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

20758660

Ártartomány
2.263 Ft - 1.584 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 12.0 303 Rozsdamentes acél

20758936

Ártartomány
2.576 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0