Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.
These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.
Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.584,5454 Ft - 2.263,6364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M2.5
 | 
2.8
 | 
5.0
 | 
8.0
 | 
2.5
 | 
4.5
 | 
1.8
 | ||
| 4.531,3884 Ft - 6.474,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M16
 | 
17.5
 | 
32.0
 | 
45.0
 | 
16.0
 | 
24.0
 | 
12.0
 | ||
| 3.263,7521 Ft - 4.663,0909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M12
 | 
13.2
 | 
24.0
 | 
80.0
 | 
12.0
 | 
18.0
 | 
8.0
 | ||
| 2.880,9917 Ft - 4.115,7025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M12
 | 
13.2
 | 
24.0
 | 
30.0
 | 
12.0
 | 
18.0
 | 
8.0
 | ||
| 4.872,9917 Ft - 6.959,6529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M16
 | 
17.5
 | 
32.0
 | 
100.0
 | 
16.0
 | 
24.0
 | 
12.0
 | ||
| 4.457,3058 Ft - 6.366,9917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M16
 | 
17.5
 | 
32.0
 | 
30.0
 | 
16.0
 | 
24.0
 | 
12.0
 | ||
| 2.551,7355 Ft - 3.646,5124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M10
 | 
10.6
 | 
20.0
 | 
35.0
 | 
10.0
 | 
16.0
 | 
7.5
 | ||
| 4.490,2314 Ft - 6.416,3802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M16
 | 
17.5
 | 
32.0
 | 
35.0
 | 
16.0
 | 
24.0
 | 
12.0
 | ||
| 2.992,1157 Ft - 4.272,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M12
 | 
12.0
 | 
24.0
 | 
45.0
 | 
12.0
 | 
18.0
 | 
8.0
 | ||
| 2.337,719 Ft - 3.337,8347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
8.5
 | 
16.0
 | 
60.0
 | 
8.0
 | 
13.0
 | 
6.0
 | ||
| 4.613,7025 Ft - 6.589,2397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M16
 | 
17.5
 | 
32.0
 | 
50.0
 | 
16.0
 | 
24.0
 | 
12.0
 | ||
| 2.909,8016 Ft - 4.156,8595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M12
 | 
13.2
 | 
24.0
 | 
35.0
 | 
12.0
 | 
18.0
 | 
8.0
 | ||
| 2.679,3223 Ft - 3.827,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M10
 | 
10.6
 | 
20.0
 | 
45.0
 | 
10.0
 | 
16.0
 | 
7.5
 | ||
| 2.741,0578 Ft - 3.918,1488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M10
 | 
10.6
 | 
20.0
 | 
50.0
 | 
10.0
 | 
16.0
 | 
7.5
 | ||
| 2.074,314 Ft - 2.963,3058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
8.5
 | 
16.0
 | 
35.0
 | 
8.0
 | 
13.0
 | 
6.0
 | ||
| 1.954,9587 Ft - 2.790,4463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M3
 | 
4.5
 | 
8.0
 | 
40.0
 | 
4.0
 | 
7.0
 | 
2.8
 | ||
| 2.234,8264 Ft - 3.193,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M6
 | 
5.5
 | 
12.0
 | 
80.0
 | 
6.0
 | 
10.0
 | 
4.2
 | ||
| 2.029,0413 Ft - 2.897,4546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
8.5
 | 
16.0
 | 
30.0
 | 
8.0
 | 
13.0
 | 
6.0
 | ||
| 1.876,7603 Ft - 2.683,438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M8
 | 
8.5
 | 
16.0
 | 
16.0
 | 
8.0
 | 
13.0
 | 
6.0
 | ||
| 1.831,4876 Ft - 2.617,5868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
M6
 | 
6.5
 | 
12.0
 | 
16.0
 | 
6.0
 | 
10.0
 | 
4.2
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz