Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.
These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.
Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.181,3223 Ft - 3.115,5868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
45.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 1.917,9174 Ft - 2.741,0578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
30.0
|
7.5
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2.415,9174 Ft - 3.448,9587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
25.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3.107,3554 Ft - 4.440,843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
60.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 2.880,9917 Ft - 4.115,7025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
60.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 2.559,9669 Ft - 3.654,7438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
80.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2.045,5041 Ft - 2.922,1488 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 1.971,4215 Ft - 2.815,1405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
5.5
|
10.0
|
40.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 2.835,719 Ft - 4.049,8512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
25.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 1.802,6777 Ft - 2.572,314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3.029,157 Ft - 4.329,719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
50.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 2.485,8843 Ft - 3.551,8512 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
30.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 2.107,2397 Ft - 3.012,6942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
60.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4.708,3636 Ft - 6.725,0578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
80.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 1.802,6777 Ft - 2.576,4298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
12.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 1.802,6777 Ft - 2.572,314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 3.144,3967 Ft - 4.494,3471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 4.597,2397 Ft - 6.564,5454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
40.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 1.559,8512 Ft - 2.226,595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1.613,3554 Ft - 2.304,7934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz