20189051
20189051
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 1.613,333 Ft |
100 - 249 | 1.452,00 Ft |
250 - 749 | 1.290,668 Ft |
750 + | 1.129,331 Ft |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 12.0 |
d2 a012 | 2.8 |
d3 max | 7.6 |
d4 min | 4.5 |
h1 max | 3.10 |
l2-0.2 | 6.0 |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Meghajtás típusa | Torx hajtás |
Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz