Menü Keresés

Rögzítő gyűrűk

Raktáron

A rögzítő gyűrűk vállként működnek, amelyek a helyükön tartják az alkatrészeket és a szerelvényeket egy sima tengelyen, és egyszeri használatra házban vagy furatban is használhatók. A népszerű alkalmazások közé tartoznak a rögzítő tengelyek.

A tengelyeken és csapokon előre gyártott hornyokba vannak beépítve, így vállfunkciót hoznak létre, és megtartják a megadott alkatrészt vagy szerelvényt. A gyűrű kialakítása egy ajakkal rendelkezik a könnyű összeszerelés és szétszerelés érdekében.

  • Anyaga: polioximetilén (POM)
  • Szín: fekete

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Kompatibilis menetméretek (mind) Vastagság Megveszem
19,8852 Ft - 27,7718 Ft 32396 Raktáron
7.0 mm
26,5228 Ft - 36,9916 Ft 16000 Raktáron
14.0 mm
24,3196 Ft - 33,9324 Ft 59500 Raktáron
11.0 mm
22,1023 Ft - 30,831 Ft 27500 Raktáron
9.0 mm
17,6679 Ft - 17,6679 Ft 11000 Raktáron
6.0 mm
25,4423 Ft - 35,4761 Ft 50500 Raktáron
14.0 mm
35,3779 Ft - 49,327 Ft 27500 Raktáron
18.5 mm
44,2047 Ft - 57,2557 Ft 7500 Raktáron
23.0 mm
Rögzítőgyűrű 3.2 mm 7.0 mm POM Fekete

10052310

Ártartomány
27 Ft - 19 Ft

Készletszintek
32396 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét típusa
    Biztosító gyűrűalátét
  • Külső átmérő
    7.0 mm
  • Kompatibilis horonymagasság
    1.0 mm
Rögzítőgyűrű 7.0 mm 14.0 mm POM Fekete

10052358

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét típusa
    Biztosító gyűrűalátét
  • Külső átmérő
    14.0 mm
  • Kompatibilis horonymagasság
    1.3 mm
Rögzítőgyűrű 5.0 mm 11.0 mm POM Fekete

10052334

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
59500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét típusa
    Biztosító gyűrűalátét
  • Külső átmérő
    11.0 mm
  • Kompatibilis horonymagasság
    1.1 mm
Rögzítőgyűrű 4.0 mm 9.0 mm POM Fekete

10052327

Ártartomány
30 Ft - 22 Ft

Készletszintek
27500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét típusa
    Biztosító gyűrűalátét
  • Külső átmérő
    9.0 mm
  • Kompatibilis horonymagasság
    1.1 mm
Rögzítőgyűrű Fekete 2.3 mm 6.0 mm

10052303

Ártartomány
17 Ft - 17 Ft

Készletszintek
11000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét típusa
    Biztosító gyűrűalátét
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Kompatibilis horonymagasság
    1.0 mm
Rögzítőgyűrű 6.0 mm 14.0 mm POM Fekete

10052341

Ártartomány
35 Ft - 25 Ft

Készletszintek
50500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét típusa
    Biztosító gyűrűalátét
  • Külső átmérő
    14.0 mm
  • Kompatibilis horonymagasság
    1.3 mm
Rögzítőgyűrű 9.0 mm 18.5 mm POM Fekete

10052365

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
27500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét típusa
    Biztosító gyűrűalátét
  • Külső átmérő
    18.5 mm
  • Kompatibilis horonymagasság
    1.4 mm
Rögzítőgyűrű 12.0 mm 23.0 mm POM Fekete

10052372

Ártartomány
57 Ft - 44 Ft

Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
  • Alátét típusa
    Biztosító gyűrűalátét
  • Külső átmérő
    23.0 mm
  • Kompatibilis horonymagasság
    1.6 mm