Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft 20 Raktáron
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Záró
33.0 mm
11.00 N
2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft 11 Raktáron
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.687,9513 Ft - 3.020,1417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Záró
28.0 mm
10.0 N
2.864,1441 Ft - 3.196,5754 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.562,6546 Ft - 2.860,0916 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
2.052,5551 Ft - 2.052,5551 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.136,7917 Ft - 2.400,884 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Záró
28.0 mm
10.00 N
3.653,54 Ft - 4.105,0693 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Záró
33.0 mm
11.00 N
2.006,4439 Ft - 2.254,4289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
2.220,7902 Ft - 2.220,7902 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.036,3998 Ft - 2.288,0678 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Záró
21.0 mm
4.00 N
1.902,9603 Ft - 2.138,1472 Ft 20 Raktáron
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
1.786,8265 Ft - 2.007,6624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Záró
21.0 mm
4.00 N
4.873,0216 Ft - 4.873,0216 Ft 23 Raktáron
77.0 mm
30.00 N
M16 x 1.5
Nem kulcsos
31.0 mm
10.00 N
1.898,723 Ft - 2.063,1794 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Nem kulcsos
17.5 mm
1.00 N
2.810,7911 Ft - 3.137,0219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Záró
33.0 mm
11.00 N
2.795,073 Ft - 3.140,497 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Záró
28.0 mm
10.0 N
3.722,2963 Ft - 3.722,2963 Ft 180 Raktáron
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Készenléti pozíció
18.2 mm
4.00 N
2.254,4289 Ft - 2.254,4289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nem kulcsos
12.0 mm
3.00 N
  • / 6
Jelzőcsap 25.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10195857

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 x 1.5 PA Fekete

10195994

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.00 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M10 PA Fekete

10195871

Ártartomány
2.299 Ft - 2.046 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Vegső tolóerő
    16.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
Jelzőcsap 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Ártartomány
3.020 Ft - 2.687 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Vegső tolóerő
    23.0 N
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M16 PA Fekete

10196434

Ártartomány
3.196 Ft - 2.864 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    68.0 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196601

Ártartomány
2.860 Ft - 2.562 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    17.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196359

Ártartomány
2.052 Ft - 2.052 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    33.0 mm
Jelzőcsap 28.0 mm M12 PA Fekete

10195918

Ártartomány
2.400 Ft - 2.136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Vegső tolóerő
    23.00 N
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Ártartomány
4.105 Ft - 3.653 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.0 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196380

Ártartomány
2.254 Ft - 2.006 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.5 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196564

Ártartomány
2.220 Ft - 2.220 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    33.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M8 PA Fekete

10196052

Ártartomány
2.288 Ft - 2.036 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196366

Ártartomány
2.138 Ft - 1.902 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10195819

Ártartomány
2.007 Ft - 1.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
Jelzőcsap 31.0 mm M16 x 1.5 Acél Fekete

10270684

Ártartomány
4.873 Ft - 4.873 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Vegső tolóerő
    30.00 N
  • Fejátmérő
    31.0 mm
  • Teljes hossz
    77.0 mm
  • Befejezés
    Matt
Jelzőcsap 17.5 mm Alumínium Szürke

10281062

Ártartomány
2.063 Ft - 1.898 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    8.1 mm
  • Vegső tolóerő
    7.00 N
  • Fejátmérő
    17.5 mm
  • Gombmagasság
    18.5 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
Jelzőcsap 33.0 mm M16 PA Fekete

10196014

Ártartomány
3.137 Ft - 2.810 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    35.00 N
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
Jelzőcsap 28.0 mm M12 PA Fekete

10196144

Ártartomány
3.140 Ft - 2.795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Vegső tolóerő
    23.0 N
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0 Acél Szürke

10280836

Ártartomány
3.722 Ft - 3.722 Ft

Készletszintek
180 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Vegső tolóerő
    9.00 N
  • Fejátmérő
    18.2 mm
  • Teljes hossz
    30.4 mm
  • Termék anyaga
    Cinkötvözet
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196465

Ártartomány
2.254 Ft - 2.254 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    12.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    30.5 mm