Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Védi a menetes csővégeket.Ideális csőkonfigurációkhoz.Kiemelkedő szívóssággal rendelkeznek, és szúrásállóak. Anyag: PE Szín: Sárga, Fehér Sorozat szám: SR1388
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.943,6569 Ft - 5.043,3274 Ft | 96 Raktáron |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilén
|
||
70.452,095 Ft - 70.452,095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilén
|
||
75.973,8409 Ft - 75.973,8409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilén
|
||
90.151,9699 Ft - 90.151,9699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilén
|
||
58.038,1339 Ft - 58.038,1339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietilén
|
||
68.952,0539 Ft - 68.952,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilén
|
||
335,1421 Ft - 335,1421 Ft | 36 Raktáron |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilén
|
||
1.679,4479 Ft - 1.709,3491 Ft | 89 Raktáron |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilén
|
||
9.862,3963 Ft - 10.061,7372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilén
|
||
6.513,4673 Ft - 6.513,4673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilén
|
||
19.455,6821 Ft - 19.849,3806 Ft | 27 Raktáron |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
100.193,7732 Ft - 100.193,7732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.575,5606 Ft - 1.909,4157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
2.995,0986 Ft - 3.059,8844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
2.297,405 Ft - 2.347,2403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
320,939 Ft - 781,3256 Ft | 172 Raktáron |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
63.935,1913 Ft - 78.809,7543 Ft | 12 Raktáron |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
1.501,3006 Ft - 1.812,0864 Ft | 40 Raktáron |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
8.347,4046 Ft - 8.516,8444 Ft | 25 Raktáron |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
158,9744 Ft - 371,4499 Ft | 6350 Raktáron |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz