Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,864 Ft - 58,2208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
299,1207 Ft - 813,4118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
253,3046 Ft - 725,7682 Ft | 1725 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF menetek
|
||
20,7555 Ft - 53,0226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
16,6482 Ft - 42,5221 Ft | 4500 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
16,7166 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
22,508 Ft - 57,4933 Ft | 35 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
22,8229 Ft - 58,325 Ft | 3000 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
24,6163 Ft - 62,6915 Ft | 1000 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
74,8898 Ft - 190,2578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
75,4648 Ft - 193,3769 Ft | 2043 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
97,1239 Ft - 248,4788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
87,1569 Ft - 222,4873 Ft | 2095 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
68,7014 Ft - 176,7423 Ft | 1450 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
98,4657 Ft - 251,5977 Ft | 500 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
155,3518 Ft - 396,1106 Ft | 400 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
47,85 Ft - 122,6799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
74,9308 Ft - 190,2578 Ft | 2200 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
72,9046 Ft - 186,0992 Ft | 236 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
63,2935 Ft - 161,1473 Ft | 55 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz