Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,864 Ft - 58,2208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
192,0574 Ft - 490,7198 Ft | 70 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
241,208 Ft - 616,5187 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
256,3229 Ft - 654,9861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
20,5364 Ft - 52,3989 Ft | 5550 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
22,9187 Ft - 58,5329 Ft | 318 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
18,1269 Ft - 46,2649 Ft | 100 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
22,8365 Ft - 58,325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
19,9888 Ft - 51,0473 Ft | 215 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
15,3749 Ft - 39,1952 Ft | 19200 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
24,4931 Ft - 62,4836 Ft | 4500 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
26,9028 Ft - 68,6176 Ft | 2500 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
22,508 Ft - 57,4933 Ft | 35 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
27,1492 Ft - 69,4493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
35,268 Ft - 90,0345 Ft | 2553 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
37,8008 Ft - 96,6883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
38,1978 Ft - 97,4162 Ft | 2500 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
15,8816 Ft - 40,6506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
25,6979 Ft - 65,7065 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
23,1925 Ft - 59,1567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz