Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16,6619 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
40,9635 Ft - 105,0057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
41,2647 Ft - 105,0057 Ft | 3518 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
37,9925 Ft - 97,0003 Ft | 3715 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
37,2121 Ft - 95,0249 Ft | 83 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
31,6262 Ft - 80,6777 Ft | 1370 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
32,2697 Ft - 82,3411 Ft | 2650 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
83,5151 Ft - 213,1303 Ft | 3800 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP menetek
|
||
81,5847 Ft - 207,9321 Ft | 1125 Raktáron |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
52,6966 Ft - 135,1559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
64,5393 Ft - 164,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
122,9178 Ft - 312,9378 Ft | 2820 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
62,294 Ft - 159,068 Ft | 1745 Raktáron |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
41,7712 Ft - 107,085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
60,2403 Ft - 152,83 Ft | 750 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
57,954 Ft - 147,6318 Ft | 1400 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
60,2814 Ft - 152,83 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
32,5161 Ft - 82,9648 Ft | 337 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
10008034 | 40,4158 Ft - 103,1343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
|
56,2426 Ft - 143,4731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz