Menü Keresés

Rugalmas vinyl húzófüles sapkák - hőálló

Raktáron

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Magas hőmérsékletű, húzófüles kialakítású, rugalmas sapkák, amelyek a menetes vagy sima alkalmazásokhoz illeszkednek és eltávolíthatók.

  • Az egyedi kialakítás lehetővé teszi, hogy minden sapka sokféle átmérőhöz illeszkedjen.
  • Egyszerű illesztés és eltávolítás.
Anyag: Rugalmas PVC Szín: Sárga Sorozat szám: SR1072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d h Megveszem
232,4595 Ft - 568,6942 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
40.0 mm
121,4802 Ft - 296,3032 Ft 4750 Raktáron
11.0 mm
25.0 mm
10015889 274,5867 Ft - 673,70 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
50.0 mm
210,2527 Ft - 514,6319 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.5 mm
30.0 mm
151,9564 Ft - 371,1587 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
25.0 mm
Húzófüles sapka 20.0 mm 40.0 mm Rugalmas PVC Sárga

10015872

Ártartomány
568 Ft - 232 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Anyag
    Rugalmas PVC
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Húzófüles sapka 11.0 mm 25.0 mm Rugalmas PVC Sárga

10015841

Ártartomány
296 Ft - 121 Ft

Készletszintek
4750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Anyag
    Rugalmas PVC
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Húzófüles sapka 24.0 mm 50.0 mm Rugalmas PVC Sárga

10015889

Ártartomány
673 Ft - 274 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    24.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Anyag
    Rugalmas PVC
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Húzófüles sapka 16.5 mm 30.0 mm Rugalmas PVC Sárga

10015865

Ártartomány
514 Ft - 210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Anyag
    Rugalmas PVC
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Húzófüles sapka 13.5 mm 25.0 mm Rugalmas PVC Sárga

10015858

Ártartomány
371 Ft - 151 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Anyag
    Rugalmas PVC
  • Szín
    Sárga
  • Vámtarifaszám
    3926909790