Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szembenA zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható. Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,9181 Ft - 73,192 Ft | 350000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
95,878 Ft - 294,2237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
25,6569 Ft - 78,8062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
161,7592 Ft - 497,9973 Ft | 80 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
37,6365 Ft - 115,4022 Ft | 240 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
80,3114 Ft - 238,0821 Ft | 2250 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
26,985 Ft - 67,3699 Ft | 16000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
69,9062 Ft - 215,2097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
10087176 | 33,7483 Ft - 84,2124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
56,8997 Ft - 150,7507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
28,6004 Ft - 71,3206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
61,3767 Ft - 188,1784 Ft | 200 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
137,882 Ft - 425,221 Ft | 20 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
76,6969 Ft - 234,9632 Ft | 2342 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
55,2979 Ft - 169,4645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
20,5091 Ft - 63,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
50,8073 Ft - 156,9887 Ft | 3924 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
46,1934 Ft - 46,1934 Ft | 150 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
119,3992 Ft - 368,0397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
76,6969 Ft - 236,0028 Ft | 100 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz