Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az olaj- és zsírálló rugalmas zárókupakok vinilből készülnek; igen rugalmasak, menetek és menet nélküli hegyek védelmére használhatók, és igen jól ellenállnak a dörzsölésnek.A zöld vagy fekete PVC kiváló olajos és zsíros alkalmazásokhoz.Lelógó füles kivitelben készülnek, mely a függesztő kampóknak biztosít kapcsolódási pontot.
Sorozat szám: SR1020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | H | Anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51,7519 Ft - 160,1077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
25,6569 Ft - 78,8062 Ft | 25940 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
46,1934 Ft - 46,1934 Ft | 150 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
137,882 Ft - 425,221 Ft | 290 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
23,9181 Ft - 73,192 Ft | 250000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
28,6004 Ft - 71,3206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
58,8575 Ft - 146,592 Ft | 299 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
|
SR 6449
|
||
26,4203 Ft - 26,4203 Ft | 2000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
|
SR 6449
|
||
63,5536 Ft - 195,4561 Ft | 3600 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
95,878 Ft - 294,2237 Ft | 6 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
76,6969 Ft - 236,0028 Ft | 1800 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
61,3767 Ft - 188,1784 Ft | 400 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
|
SR 6449
|
||
110,3084 Ft - 337,8895 Ft | 530 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Fekete
|
|
SR 6449
|
||
46,9875 Ft - 144,5127 Ft | 1840 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
142,2358 Ft - 436,6574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
69,9062 Ft - 215,2097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
161,7592 Ft - 497,9973 Ft | 80 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Zöld
|
|
Vinil
|
||
55,914 Ft - 170,5043 Ft | 3069 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
|
SR 6449
|
||
32,119 Ft - 98,8716 Ft | 2100 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
|
SR 6449
|
||
41,3742 Ft - 127,8781 Ft | 3970 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
|
SR 6449
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz