Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szembenA zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható. Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26,4203 Ft - 26,4203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
43,4004 Ft - 108,1246 Ft | 90 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
34,734 Ft - 86,6038 Ft | 297 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
61,2535 Ft - 150,7507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
32,119 Ft - 98,8716 Ft | 350 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
55,914 Ft - 170,5043 Ft | 16569 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
57,8581 Ft - 178,8216 Ft | 400 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
95,481 Ft - 293,1842 Ft | 45 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
11,2302 Ft - 12,3532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
63,5536 Ft - 195,4561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
37,6365 Ft - 115,4022 Ft | 240 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
161,7592 Ft - 497,9973 Ft | 80 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
51,7519 Ft - 160,1077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
113,8406 Ft - 350,3656 Ft | 1710 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
72,4527 Ft - 222,4873 Ft | 10000 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
10087176 | 33,7483 Ft - 84,2124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
19,1126 Ft - 58,8447 Ft | 1000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
61,3767 Ft - 188,1784 Ft | 200 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
119,3992 Ft - 368,0397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
20,5091 Ft - 63,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz