Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Fekete

Fekete TPE A saválló rugalmas zárókupak menetes vagy menet nélküli alkatrészek védelmére használható 95 °C hőmérsékletig olyan helyzetekben, amikor vegyszerek elleni védelemre van szükség.
Essentra cikkszám:

10084205

Gyártói cikkszám:

12209

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 112,2833 Ft
3000 + 84,7062 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

33.685 Ft

300 x 112,2833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 14.0 mm
h 29.5 mm
Maximális hőmérséklet 125 °C
Szín Fekete
Teljes anyag TPE/TPV
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot