Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Fekete

Fekete TPE A saválló rugalmas zárókupak menetes vagy menet nélküli alkatrészek védelmére használható 95 °C hőmérsékletig olyan helyzetekben, amikor vegyszerek elleni védelemre van szükség.
Essentra cikkszám:

10087725

Gyártói cikkszám:

1340242

8000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 287,9858 Ft
10000 + 116,9348 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

287.986 Ft

1000 x 287,9858 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 4.0 mm
h 24.0 mm
Maximális hőmérséklet 95 °C
Szín Fekete
Teljes anyag TPE/TPV
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot