Menü Keresés

Rugalmas zárósapka 6.0 mm 20.0 mm TPE Fekete

A rugalmas zárósapkák jó savállóságot biztosítanak, és maszkolókampókkal használhatóak. A rugalmas anyag nagyobb méretekre is kinyúlhat, hogy jól illeszkedjen. Fekete színű és TPE-ből készült
Essentra cikkszám:

20572150

Gyártói cikkszám:

20572150

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 33,608 Ft
1000 - 4999 24,0057 Ft
5000 + 21,6051 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.361 Ft

100 x 33,608 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 6.0 mm
h 20.0 mm
Maximális hőmérséklet 125 °C
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Típus 5
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot