Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.
Anyag: EPDM Szín: Fekete Sorozat szám: SR2000
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | L | M | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
289,8111 Ft - 289,8111 Ft | 500 Raktáron |
9.291 in
236.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
277,4618 Ft - 277,4618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.354 in
136.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz