20209056
20209056
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 1.744,00 Ft |
| 20 - 49 | 1.568,00 Ft |
| 50 - 99 | 1.484,00 Ft |
| 100 - 499 | 1.308,00 Ft |
| 500 + | 1.132,00 Ft |
| Rögzítőtüske anyaga | POM |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 8.0 |
| d2 | 6.2 |
| d3 | 8.5 |
| d4 | 7.55 |
| d5 ±0.04 | 8.0 |
| l1 | 18.0 |
| l2 | 1.1 |
| l3 | 2.9 |
| l4 | 9.5 |
| s1 | 6.5 |
| Rugóerő F1 ≈ N | 9.0 |
| Rugóerő F2 ≈ N | 20.1 |
| Hőmérséklet mx C | -30/+50 |
| Súly g | 2.5 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz