Menü Keresés

Rugós zsanérok 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínium

Essentra cikkszám:

10352946

Gyártói cikkszám:

1501229

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 18.148,6199 Ft
50 + 7.468,071 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

18.149 Ft

1 x 18.148,6199 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7326909890
Szárnyvastagság 4.5 mm
Teljes hossz 67.0 mm
Teljes szélesség 55.0 mm
Befejezés Anodizált
Rögzítés módja Csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot