Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Kompatibilis névleges átmérő | Szín | Anyag | H | d | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,2728 Ft - 151,7903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Zöld
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
47,7131 Ft - 151,7903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Narancs
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
48,6304 Ft - 143,4731 Ft | 50 Raktáron |
|
|
Kék
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
304,7753 Ft - 975,2016 Ft | 2380 Raktáron |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
2
|
||
31,6262 Ft - 72,7761 Ft | 7010 Raktáron |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
2
|
||
10070178 | 15,6761 Ft - 46,4728 Ft | 10720 Raktáron |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
2
|
|
268,9734 Ft - 796,3799 Ft | 999 Raktáron |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
2
|
||
670,0788 Ft - 670,0788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
|
Szürke
|
SR 6449
|
1.732 in
44.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
448,1612 Ft - 448,1612 Ft | 329 Raktáron |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
2
|
||
1.123,5111 Ft - 3.326,9138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
15.524,4064 Ft - 18.278,5434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
2
|
||
255,6795 Ft - 607,1617 Ft | 8 Raktáron |
Nem
|
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
254.998,2197 Ft - 254.998,2197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
60 in
1524.0 mm
|
2
|
||
5.609,0396 Ft - 5.609,0396 Ft | 15 Raktáron |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
||
161,4853 Ft - 451,2127 Ft | 20 Raktáron |
Nem
|
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
2.472,4992 Ft - 2.472,4992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
||
839,149 Ft - 839,149 Ft | 7 Raktáron |
Nem
|
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
||
45,413 Ft - 107,085 Ft | 9790 Raktáron |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
86.237,4658 Ft - 86.237,4658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
|
Sárga
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
||
323,9524 Ft - 771,5694 Ft | 190 Raktáron |
Nem
|
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz