Menü Keresés

Sarokpántok – fix tüske

Raktáron

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Rögzítőtüske anyaga Teljes hossz Csapszeg hossza Teljes szélesség Teljes anyag Megveszem
668,7656 Ft - 936,2717 Ft 50 Raktáron
Acél
34.0 mm
34.0 mm
Poliamid
1.381,8219 Ft - 2.149,5007 Ft 297 Raktáron
Acél
34.0 mm
34.0 mm
Rozsdamentes acél
1.095,8729 Ft - 1.217,6342 Ft 227 Raktáron
Acél
42.0 mm
40.0 mm
Cinkötvözet
1.095,8729 Ft - 1.217,6342 Ft 4 Raktáron
Acél
42.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
1.143,5219 Ft - 1.270,5775 Ft 22 Raktáron
Acél
42.0 mm
40.0 mm
Rozsdamentes acél
Sarokpánt 34.0 mm 34.0 mm

10102411

Ártartomány
936 Ft - 668 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.5 mm
  • Teljes szélesség
    34.0 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
  • Teljes anyag
    Poliamid
Sarokpánt M5 34.0 mm 34.0 mm

10102404

Ártartomány
2.149 Ft - 1.381 Ft

Készletszintek
297 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.5 mm
  • Teljes szélesség
    34.0 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
Sarokpánt M6 42.0 mm 40.0 mm

20123550

Ártartomány
1.217 Ft - 1.095 Ft

Készletszintek
227 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    42.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.5 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
  • Teljes anyag
    Cinkötvözet
Sarokpánt M6 42.0 mm 40.0 mm

20065010

Ártartomány
1.217 Ft - 1.095 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    42.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.5 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
Sarokpánt M6 42.0 mm 40.0 mm

20065027

Ártartomány
1.270 Ft - 1.143 Ft

Készletszintek
22 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    42.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.5 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Rögzítőtüske anyaga
    Acél
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél