A 90 fokos kiálló sarokpántok több profillal kaphatók, így többféle helyzetben is alkalmasak kiálló ajtók felszerelésére.
Sorozat szám: SR5504
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Anyag | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933,6442 Ft - 1.307,102 Ft | 40 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0
|
Zamak
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 1.093,0894 Ft - 1.700,3613 Ft | 320 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
Acél, cinköntvény
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.006,0423 Ft - 1.564,9547 Ft | 387 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
Acél, cinköntvény
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 766,2306 Ft - 1.072,7229 Ft | 63 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
Rozsdamentes acél
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 708,2767 Ft - 991,5874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
Acél, cinköntvény
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz