Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Az éles vagy kényes sarkok eltakarására használható szállítás és tárolás közbeni sérülések ellen.Nyomással egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.Gyakran használják ipari, kereskedelmi és lakossági környezetben. Anyag: LDPE, PP Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | T | L | Szín | t | Anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,3392 Ft - 30,3392 Ft | 2000 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
85,9931 Ft - 215,0035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fehér
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
41,5248 Ft - 207,5556 Ft | 1200 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
94,5911 Ft - 344,1233 Ft | 16425 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
53,9426 Ft - 242,9332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
28,1076 Ft - 140,5108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
26,9575 Ft - 134,9248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
90,6481 Ft - 317,2342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE
|
2
|
||
43,0171 Ft - 193,6865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
29,0796 Ft - 145,4668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
28,6416 Ft - 28,6416 Ft | 41000 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
54,4216 Ft - 245,0142 Ft | 25 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
30,0654 Ft - 150,4367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
43,4962 Ft - 195,754 Ft | 1100 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
39,0467 Ft - 195,3569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
30,9827 Ft - 154,9958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
27,2724 Ft - 27,2724 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
116,661 Ft - 291,5636 Ft | 25 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
6
|
||
124,8208 Ft - 124,8208 Ft | 1490 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fehér
|
|
LDPE
|
1
|
||
63,7179 Ft - 254,9401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Fekete
|
|
LDPE
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz