A sima falú védőkupakok ideálisak a menet nélküli vagy menetes csövek, vezetékek vagy rudak biztonságos védelmére. Távol tartja a szennyeződést, törmeléket és egyéb piszkot. Némi kopásállósággal rendelkezik, ami biztonságosan tartja az illeszkedő részt tárolás és szállítás során. Használható maszkokhoz is festési, bevonatolási vagy homokfúvásos alkalmazásokhoz.
Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
Plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz használható.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Szín: Fekete, Kék, Sárga, Szürke, Natúr, Fehér Sorozat szám: SR1062, SRF0023
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | D | H | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 21,6287 Ft - 33,6432 Ft | 7000 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 27,4123 Ft - 42,6436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 30,1363 Ft - 46,8808 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 16,4851 Ft - 25,6435 Ft | 1800 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 284 Raktáron |
Fekete
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 11,1787 Ft - 17,3892 Ft | 12000 Raktáron |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 10,8957 Ft - 16,9489 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,7956 Ft - 28,3752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 31,3503 Ft - 98,5728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 231,5069 Ft - 556,2703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 82,2209 Ft - 244,0342 Ft | 100 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 176,1036 Ft - 479,0545 Ft | 80 Raktáron |
Kék
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 58,2122 Ft - 64,0334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 214,4444 Ft - 235,8889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz