A hornyolt dugók dupla tömítőgyűrűvel vannak kialakítva a karima alsó oldalán, amely biztonságos és megbízható tömítést biztosít. A kialakítás öt teljes menetet tartalmaz a biztonságos illeszkedés érdekében. Védelmet nyújt szennyeződések, por, törmelék, folyadékmaradványok és korrózió ellen. A fej úgy van kialakítva, hogy ne kerüljön bele folyadék, amikor a dugó a helyén van.
Ezek a tömítődugók kézzel könnyen felszerelhetők és eltávolíthatók. A hatlapfejű kialakítás lehetővé teszi a dugó felhelyezését vagy eltávolítását csavarhúzóval, kulccsal, imbuszkulccsal vagy bilinccsel. A kínálat a metrikus, BSP és UNF menetekhez megfelelő méretek széles választékát fedi le.
Különböző alkalmazásokban, többek között a hidraulikában, a pneumatikában és az általános gépiparban használatos.
Anyag: LDPE, PA, PE Szín: Sárga, Kék Sorozat szám: SR1005, SR1007, SR1117
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | h | Szín | Anyag | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305,1957 Ft - 357,7503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
|
|
||
| 52,4704 Ft - 118,2873 Ft | 6156 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
Metrikus menetek
|
5
|
||
| 31,7572 Ft - 83,0141 Ft | 4928 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 32,936 Ft - 86,1046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 10262269 | 29,5962 Ft - 35,2235 Ft | 300 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
|
| 63,0374 Ft - 190,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 126,0188 Ft - 330,352 Ft | 4492 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
BSP
|
|
||
| 49,9023 Ft - 151,3225 Ft | 2564 Raktáron |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 61,0727 Ft - 184,3577 Ft | 997 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 33,6237 Ft - 101,3434 Ft | 4000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 31,7572 Ft - 74,489 Ft | 975 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 80,7475 Ft - 242,9685 Ft | 26 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
UNF
|
|
||
| 63,5566 Ft - 74,9096 Ft | 400 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
|
|
||
| 89,434 Ft - 105,6705 Ft | 8 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 131,6742 Ft - 156,7095 Ft | 235 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 41,763 Ft - 120,4187 Ft | 12900 Raktáron |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kék
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
UNF
|
|
||
| 106,1337 Ft - 125,4153 Ft | 1100 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 112,2802 Ft - 133,1757 Ft | 450 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 66,658 Ft - 78,7266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
| 77,8426 Ft - 91,9881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
Metrikus
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz