A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.
Sorozat szám: SR1700
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Szín | Anyag | Furatátmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7447 Ft - 27,5332 Ft | 17000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
TPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 247,3505 Ft - 247,3505 Ft | 3900 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 40,7245 Ft - 56,4418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 441,4869 Ft - 441,4869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
TPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 30,4662 Ft - 67,2425 Ft | 22108 Raktáron |
0.559 in
14.2 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 35,8409 Ft - 78,6451 Ft | 12040 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 55,5998 Ft - 79,8173 Ft | 13090 Raktáron |
0.807 in
20.5 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 156,5131 Ft - 344,2055 Ft | 11216 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 56,5681 Ft - 157,7164 Ft | 20460 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 27,5052 Ft - 43,5733 Ft | 5750 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 79,3128 Ft - 79,3128 Ft | 120 Raktáron |
0.933 in
23.7 mm
|
Fekete
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 14,9032 Ft - 17,6679 Ft | 100 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 277,8448 Ft - 282,3977 Ft | 18600 Raktáron |
1.791 in
45.5 mm
|
Fekete
|
TPR
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 22,2988 Ft - 31,0837 Ft | 250 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 33,9465 Ft - 47,3482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,7125 Ft - 34,4657 Ft | 8930 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 19,2817 Ft - 42,5195 Ft | 28000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV - PIR
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 18,0749 Ft - 21,0498 Ft | 1000 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 72,9309 Ft - 247,2312 Ft | 24500 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz