Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fiókfogantyúink választéka könnyen a szerelőfuratba pattan. A süllyesztett profil a besüllyesztett pozícóval biztonságot kínál az ajtókeretnek kevésbé hatékony markolat nélkül. Az anyagválaszték, a felületkezelések és a méretek lehetővé teszik a termékcsalád használatát kis és nagy szekrényeknél vagy gépfedeleknél.
Sorozat szám: SR5466
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | A fogantyú alakja | Szín | Fogantyú anyaga | Furatmélység | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.547,714 Ft - 1.719,6804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Fekete
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
1.709,7324 Ft - 1.908,5668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Négyszögletes
|
Szürke
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
421,7154 Ft - 656,0018 Ft | 3234 Raktáron |
3.78 in
96.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1.647,5026 Ft - 1.812,2529 Ft | 5 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
Négyszögletes
|
Szürke
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
3.984,164 Ft - 4.665,0313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
10336175 | 1.363,3141 Ft - 1.514,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Fekete
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.440,1703 Ft - 1.617,989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Négyszögletes
|
Szürke
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
628,9616 Ft - 698,8463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
2.648,578 Ft - 4.120,0075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.354 in
136.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
956,0942 Ft - 1.487,2544 Ft | 450 Raktáron |
5.354 in
136.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
793,705 Ft - 1.234,649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.661 in
93.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
786,2021 Ft - 873,5578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.724 in
120.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
2.537,491 Ft - 3.947,2056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.661 in
93.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
3.620,84 Ft - 4.023,1548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
Négyszögletes
|
Szürke
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4.611,84 Ft - 5.124,2666 Ft | 991 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
Négyszögletes
|
Szürke
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
5.129,3822 Ft - 5.699,3153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.362 in
187.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
2.682,1539 Ft - 2.980,1719 Ft | 545 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3.233,6704 Ft - 3.592,9671 Ft | 683 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
Négyszögletes
|
Fekete
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz