Menü Keresés

Süllyesztett karos behúzós zárak

Raktáron

A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek

Sorozat szám: SR5090

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Előlap hossza Kallantyú típusa Teljes hossz Záró mechanizmus Előlap szélessége Szerelőfurat mérettartománya Fogótartomány Megveszem
3.067,9846 Ft - 4.772,4204 Ft 84 Raktáron
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 mm
2.127,5134 Ft - 2.978,5188 Ft 69 Raktáron
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 - 46.0 mm
4.640,8785 Ft - 7.219,1438 Ft 9 Raktáron
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
4.884,8244 Ft - 7.598,6157 Ft 9 Raktáron
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
4.271,6979 Ft - 6.578,4148 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
3.136,8567 Ft - 4.879,5522 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
93.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
2.422,0086 Ft - 3.767,5717 Ft 149 Raktáron
93.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
24.0 mm
2.517,0155 Ft - 3.915,3583 Ft 138 Raktáron
93.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
5.504,6533 Ft - 8.562,7931 Ft 3 Raktáron
89.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
1.953,1449 Ft - 2.734,4028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
85.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
2.092,6424 Ft - 2.929,6994 Ft 142 Raktáron
85.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
2.092,6424 Ft - 2.929,6994 Ft 28 Raktáron
85.0 mm
Süllyesztett
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Cinköntvény

20064402

Ártartomány
4.772 Ft - 3.067 Ft

Készletszintek
84 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Locking
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Cinköntvény

20064419

Ártartomány
2.978 Ft - 2.127 Ft

Készletszintek
69 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Locking
Karos behúzós zár 110.0 mm 50.0 mm Fekete

20074357

Ártartomány
7.219 Ft - 4.640 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    110.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    51.0 - 63.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
Karos behúzós zár 110.0 mm 50.0 mm Fekete

20074340

Ártartomány
7.598 Ft - 4.884 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    110.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    36.0 - 48.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
Karos behúzós zár 109.0 mm 50.0 mm Fekete

20074326

Ártartomány
6.578 Ft - 4.271 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    109.0 mm
  • Előlap szélessége
    50.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    36.0 - 48.0 mm
  • Teljes hossz
    125.0 mm
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20060022

Ártartomány
4.879 Ft - 3.136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    0 - 24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 109.0 mm 24.0 mm Cinkötvözet

20060060

Ártartomány
3.767 Ft - 2.422 Ft

Készletszintek
149 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
  • Záró mechanizmus
    Non-Locking
Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

20060077

Ártartomány
3.915 Ft - 2.517 Ft

Készletszintek
138 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    93.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 89.0 mm 35.0 mm Fekete

20125905

Ártartomány
8.562 Ft - 5.504 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    89.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    34.5 - 89.5 mm
  • Fogótartomány
    51.0 - 63.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 85.0 mm 35.0 mm Fekete

20121358

Ártartomány
2.734 Ft - 1.953 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    85.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    0 - 24.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 85.0 mm 35.0 mm Fekete

20121334

Ártartomány
2.929 Ft - 2.092 Ft

Készletszintek
142 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    85.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm
Karos behúzós zár 85.0 mm 35.0 mm Fekete

20121341

Ártartomány
2.929 Ft - 2.092 Ft

Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Előlap hossza
    85.0 mm
  • Előlap szélessége
    35.0 mm
  • Szerelőfurat mérettartománya
    25.0 - 86.0 mm
  • Fogótartomány
    24.0 - 46.0 mm
  • Teljes hossz
    109.0 mm