Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Sorozat szám: SR5537
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Fogantyúhossz | Szín | Befejezés | Fej hossza | Szerelőfurat hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.068,3342 Ft - 4.295,668 Ft | 14 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.211,6067 Ft - 4.496,2493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.624,3747 Ft - 3.624,3747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12.091,9566 Ft - 18.727,2078 Ft | 22 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.833,9087 Ft - 4.408,301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.852,2945 Ft - 2.593,2123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.852,2805 Ft - 2.593,1926 Ft | 50 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.947,6313 Ft - 3.947,6313 Ft | 13 Raktáron |
|
|
Natúr
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5.150,1935 Ft - 5.150,1935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Natúr
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6.015,4549 Ft - 6.683,8365 Ft | 25 Raktáron |
|
|
Natúr
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3.947,6313 Ft - 3.947,6313 Ft | 15 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5.932,3992 Ft - 6.591,5547 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.469,3965 Ft - 2.057,1551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.481,5192 Ft - 2.074,1269 Ft | 45 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.511,8332 Ft - 2.116,5664 Ft | 7 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20061647 | 2.980,371 Ft - 4.172,5194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 1.798,1681 Ft - 2.517,4354 Ft | 16 Raktáron |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.458,1374 Ft - 3.823,7682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.833,9087 Ft - 4.408,301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4.812,9318 Ft - 5.347,702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
Fekete
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz