Menü Keresés

Szabadon lógó kampók – S alakú

Raktáron

Az S alakú szabadon lógó kampók reklámanyag-klipszekkel, tapadókorongokkal és más rögzítőelemekkel kombinálva nyomtatványok és marketinganyagok felfüggesztésére használhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Drótátmérő Megveszem
42,8665 Ft - 106,0453 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.0 mm
9.5 mm
48,9316 Ft - 48,9316 Ft 245 Raktáron
80.0 mm
16.0 mm
36,3222 Ft - 36,3222 Ft 344 Raktáron
48.0 mm
21.0 mm
30,8731 Ft - 30,8731 Ft 700 Raktáron
38.0 mm
21.0 mm
Szabadon lógó horog 39.0 mm Polisztirén

10394373

Ártartomány
106 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    39.0 mm
  • Drótátmérő
    9.5 mm
  • Kampó anyaga
    Polisztirén
  • Alak
    S-alakú
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Szabadon lógó horog 80.0 mm Acél

10380116

Ártartomány
48 Ft - 48 Ft

Készletszintek
245 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Drótátmérő
    16.0 mm
  • Kampó anyaga
    Acél
  • Alak
    S-alakú
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Szabadon lógó horog 48.0 mm Acél

10380307

Ártartomány
36 Ft - 36 Ft

Készletszintek
344 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    48.0 mm
  • Drótátmérő
    21.0 mm
  • Kampó anyaga
    Acél
  • Alak
    S-alakú
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Szabadon lógó horog 38.0 mm Acél

10380291

Ártartomány
30 Ft - 30 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    38.0 mm
  • Drótátmérő
    21.0 mm
  • Kampó anyaga
    Acél
  • Alak
    S-alakú
  • Vámtarifaszám
    7326909890