A gyöngyös kábelkötegelők kialakítása a kábelek könnyű befogását és kiengedését teszi lehetővé, valamint megakadályozza a csúszást. Különböző alkalmazásoknál használhatók.
Sorozat szám: SR1818
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
18,2774 Ft - 18,2774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
27,1258 Ft - 27,1258 Ft | 1000 Raktáron |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
20,0759 Ft - 20,0759 Ft | 1000 Raktáron |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
41,8944 Ft - 41,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
21,5074 Ft - 21,5074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
18,2774 Ft - 18,2774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
44,1945 Ft - 44,1945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
6,5032 Ft - 7,2425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
29,8513 Ft - 31,745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
18,6383 Ft - 20,2331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
6 in
152.4 mm
|
||
16,05 Ft - 16,05 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
19,6823 Ft - 19,6823 Ft | 110 Raktáron |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
20,7144 Ft - 20,7144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
27,4367 Ft - 30,4898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
53,3401 Ft - 53,3401 Ft | 300 Raktáron |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
19,6912 Ft - 19,6912 Ft | 171 Raktáron |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
20,7144 Ft - 20,7144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
10,8433 Ft - 12,048 Ft | 1600 Raktáron |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
34,9257 Ft - 34,9257 Ft | 60 Raktáron |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
36,8781 Ft - 39,2702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz