Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.
Sorozat szám: SR1785
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541,1934 Ft - 569,6786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Fekete
|
|
||
96,4085 Ft - 107,1221 Ft | 1800 Raktáron |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natúr
|
|
||
64,3344 Ft - 69,9304 Ft | 3800 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Fekete
|
|
||
10,5939 Ft - 11,7636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natúr
|
|
||
7,9355 Ft - 8,6399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natúr
|
|
||
355,2482 Ft - 394,7394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natúr
|
|
||
12,375 Ft - 13,7175 Ft | 34100 Raktáron |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natúr
|
|
||
11,2319 Ft - 12,468 Ft | 1800 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Natúr
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natúr
|
|
|||
10,5939 Ft - 11,7636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Fekete
|
|
||
7,4436 Ft - 14,874 Ft | 73200 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
|
||
58,132 Ft - 66,8668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
|
||
25,84 Ft - 28,0865 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Fekete
|
|
||
30,0803 Ft - 33,4167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Fekete
|
|
||
12,1358 Ft - 13,1859 Ft | 2600 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Fekete
|
|
||
6,1199 Ft - 6,1199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
|
||
10,4284 Ft - 13,8802 Ft | 15900 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
|
||
45,9513 Ft - 51,0554 Ft | 200 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Fekete
|
|
||
14,648 Ft - 15,9107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natúr
|
|
||
130,7291 Ft - 145,2841 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natúr
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz