Ezek a szálrendezők poliamidból vagy polipropilénből (PP) készülnek. Sokféle slot- és rögzítési módban kaphatók, és akár 24 szálcsatlakozást is képesek összetartani. UL94 V0 és V2 opció áll rendelkezésre. A választható színek: fekete, kék, zöld, natúr, piros és sárga.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Nyílások száma | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433,5667 Ft - 433,5667 Ft | 1305 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1.425,0964 Ft - 1.425,0964 Ft | 4 Raktáron |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
634,8655 Ft - 789,5054 Ft | 7125 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
843,0098 Ft - 843,0098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
527,1407 Ft - 579,8548 Ft | 7 Raktáron |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
43,907 Ft - 52,7103 Ft | 7000 Raktáron |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
637,8365 Ft - 637,8365 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
101,0806 Ft - 101,0806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
767,5997 Ft - 767,5997 Ft | 200 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
859,2473 Ft - 859,2473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
51,8341 Ft - 51,8341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.992 in
25.2 mm
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
173,684 Ft - 173,684 Ft | 1000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
31,7905 Ft - 38,2115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
461,5784 Ft - 461,5784 Ft | 90 Raktáron |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
82,543 Ft - 82,543 Ft | 1000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
293,5214 Ft - 330,5829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
42,5379 Ft - 51,8341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
939,4492 Ft - 939,4492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
36,9382 Ft - 42,8391 Ft | 18100 Raktáron |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
253,0918 Ft - 253,0918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz