Menü Keresés

Szárnyas zsanérok

Raktáron

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Cinkötvözet, Poliamid, Cinköntvény, PA Szín: Acél, Ezüst, Fekete, Króm Sorozat szám: SR4599, SR5506, SR5507

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Befejezés Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
784,7472 Ft - 1.220,7179 Ft 232 Raktáron
40.0 mm
Felületkezelés nélkül
9.0 mm
40.0 mm
1.055,8004 Ft - 1.642,3539 Ft 275 Raktáron
40.0 mm
Porszórt felület
9.0 mm
40.0 mm
524,9849 Ft - 826,8463 Ft 200 Raktáron
40.0 mm
Porszórt felület
9.0 mm
40.0 mm
622,44 Ft - 871,4159 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
Felületkezelés nélkül
11.0 mm
50.0 mm
622,44 Ft - 871,4159 Ft 20 Raktáron
50.0 mm
Krómozott
11.0 mm
50.0 mm
542,6085 Ft - 759,652 Ft 705 Raktáron
50.0 mm
Porszórt felület
11.0 mm
50.0 mm
1.223,8482 Ft - 1.903,7634 Ft 29 Raktáron
40.0 mm
Krómozott
9.0 mm
40.0 mm
512,2512 Ft - 717,1517 Ft 10 Raktáron
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
4.401,1758 Ft - 4.401,1758 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Fekete
16.0 mm
65.0 mm
10.217,0153 Ft - 10.217,0153 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Natúr
16.0 mm
65.0 mm
4.558,3606 Ft - 4.558,3606 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Cink
16.0 mm
65.0 mm
8.645,1668 Ft - 8.645,1668 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Cink
16.0 mm
65.0 mm
3.615,2515 Ft - 3.615,2515 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Natúr
16.0 mm
65.0 mm
3.785,5351 Ft - 3.785,5351 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
187.0 mm
Fekete
16.0 mm
65.0 mm
1.013,4795 Ft - 1.576,5227 Ft 5 Raktáron
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Ártartomány
1.220 Ft - 784 Ft

Készletszintek
232 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
  • Anyag
    PA
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm Fekete

20124380

Ártartomány
1.642 Ft - 1.055 Ft

Készletszintek
275 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Befejezés
    Porszórt felület
  • Anyag
    Cinköntvény
Lapos zsanér 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Cinkötvözet

20124397

Ártartomány
826 Ft - 524 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Porszórt felület
Lapos zsanér 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

20121662

Ártartomány
871 Ft - 622 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
Lapos zsanér 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Cinkötvözet

20121617

Ártartomány
871 Ft - 622 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Krómozott
Lapos zsanér 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Poliamid

20123543

Ártartomány
759 Ft - 542 Ft

Készletszintek
705 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes vastagság
    11.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Porszórt felület
Lapos zsanér 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Ártartomány
1.903 Ft - 1.223 Ft

Készletszintek
29 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Cinköntvény
  • Befejezés
    Krómozott
Lapos zsanér 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Ártartomány
717 Ft - 512 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Anyag
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • A szerelőfuratok száma
    2
Lapos zsanér 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acél

20796532

Ártartomány
4.401 Ft - 4.401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Fekete
Lapos zsanér 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Rozsdamentes acél

20796549

Ártartomány
10.217 Ft - 10.217 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Natúr
Lapos zsanér 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acél

20796525

Ártartomány
4.558 Ft - 4.558 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Cink
Lapos zsanér 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Rozsdamentes acél

20796518

Ártartomány
8.645 Ft - 8.645 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Cink
Lapos zsanér 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acél

20796501

Ártartomány
3.615 Ft - 3.615 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Natúr
Lapos zsanér 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acél

20796495

Ártartomány
3.785 Ft - 3.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    187.0 mm
  • Teljes vastagság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    65.0 mm
  • Nyelv anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Fekete
Lapos zsanér 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Cinkötvözet

20069117

Ártartomány
1.576 Ft - 1.013 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes vastagság
    9.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Anyag
    Cinkötvözet
  • A szerelőfuratok száma
    2