Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.
Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.
A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.
Sorozat szám: SR5796 ,SR5803, SR5806
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis furatátmérő | Magasság | Maximális panelvastagság | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,8259 Ft - 110,898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
155,5709 Ft - 155,5709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
91,4421 Ft - 91,4421 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
96,8704 Ft - 119,5953 Ft | 1500 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
130,3442 Ft - 157,4216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
120,823 Ft - 120,823 Ft | 150 Raktáron |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
102,5229 Ft - 126,5708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
105,537 Ft - 130,2944 Ft | 100 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
154,6529 Ft - 190,9299 Ft | 800 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
220,1376 Ft - 220,1376 Ft | 4600 Raktáron |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
155,5709 Ft - 155,5709 Ft | 390 Raktáron |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
155,5709 Ft - 155,5709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
73,8629 Ft - 330,6119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
155,5709 Ft - 155,5709 Ft | 535 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamid:Hőre lágyuló elasztomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
75,7599 Ft - 93,5303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
123,20 Ft - 152,1028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
170,8855 Ft - 199,865 Ft | 420 Raktáron |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
79,175 Ft - 91,4421 Ft | 10800 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
102,2307 Ft - 102,2307 Ft | 200 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
99,363 Ft - 155,255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz