Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0084, SR1060
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | á | Típus | Szellőzőfül | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176,4359 Ft - 176,4359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.181 in
30.0 mm
|
6 - Nyitva
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
25,9376 Ft - 41,7728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.102 in
28.0 mm
|
6 - Nyitva
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
62,2667 Ft - 170,5043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
70,9741 Ft - 76,8307 Ft | 1600 Raktáron |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
155,7625 Ft - 389,8725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
63,1155 Ft - 172,5836 Ft | 4000 Raktáron |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
61,7327 Ft - 76,8307 Ft | 3225 Raktáron |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
66,1411 Ft - 66,1411 Ft | 700 Raktáron |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
54,1615 Ft - 54,1615 Ft | 1000 Raktáron |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
54,2574 Ft - 103,6541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
60,2678 Ft - 166,3456 Ft | 3000 Raktáron |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
57,7212 Ft - 74,6475 Ft | 60995 Raktáron |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
49,3012 Ft - 51,9829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
10073056 | 50,1775 Ft - 74,6475 Ft | 27000 Raktáron |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
|
54,2574 Ft - 72,6722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
171,3155 Ft - 171,3155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.957 in
24.3 mm
|
6 - Nyitva
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
170,7267 Ft - 170,7267 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.858 in
21.8 mm
|
6 - Nyitva
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
156,981 Ft - 387,7932 Ft | 2395 Raktáron |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Biztonsági kallantyúval
|
||
49,3012 Ft - 74,0237 Ft | 1600 Raktáron |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
41,0182 Ft - 65,8105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Biztonsági kallantyú nélkül
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz