A szellőzőcsavarok olyan rögzítők, amelyeknek a közepén egy furat van átfúrva, amely lehetővé teszi a vakfurat alján rekedt gázok kijutását a magon keresztül, és levegőáramlást biztosítanak az alkalmazáson belül. A csavarok gyakoriak a HV és UHV rendszerekben, mivel a központi szellőző funkciójuk csökkenti a nagyvákuumú rendszerekből származó virtuális szivárgást.
A szellőzőcsavarok ezen sorozata egy hatszögletű meghajtású, hüvelyes gombfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók alkalmasak precíziós összeszerelésre és korlátozott felületre. Rozsdamentes acélból készülnek.
Anyag: 316 Rozsdamentes acél, 304 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0094.A2
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.640,00 Ft - 2.188,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
1.452,00 Ft - 1.936,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.6
|
1.8
|
4.4
|
14.0
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
1.720,00 Ft - 2.292,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
||
2.464,00 Ft - 3.284,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
35.0
|
||
1.144,00 Ft - 1.524,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
||
1.100,00 Ft - 1.468,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
864,00 Ft - 1.152,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
980,00 Ft - 1.308,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz