Menü Keresés

Szellőző csavar Hexagonális fej M4 12.0 304 Rozsdamentes acél

Szellőztetett csavar hatlapú fejkialakítással. Az üreges test megakadályozza a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből. Általában tömített rekeszekben, házakban és gépekben használják. Rozsdamentes acélból készült és ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20227241

Gyártói cikkszám:

20227241

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.576,00 Ft
100 - 249 1.420,00 Ft
250 - 499 1.340,00 Ft
500 - 999 1.260,00 Ft
1000 + 1.184,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.576 Ft

1 x 1.576,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 12.0
d1 M4
d2 1.0
H1 2.8
A/F 7.0
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot