Menü Keresés

Szellőző csavar Hexagonális fej M5 8.0 316 Rozsdamentes acél

Szellőztetett csavar hatlapú fejkialakítással. Az üreges test megakadályozza a virtuális szivárgást a magas vákuumos rendszerekből. Általában tömített rekeszekben, házakban és gépekben használják. Rozsdamentes acélból készült és ideális HV és UHV rendszerekhez.
Essentra cikkszám:

20237240

Gyártói cikkszám:

20237240

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.448,00 Ft
100 - 249 1.304,00 Ft
250 - 499 1.232,00 Ft
500 - 999 1.160,00 Ft
1000 + 1.088,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.448 Ft

1 x 1.448,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
l1 8.0
d1 M5
d2 1.3
H1 3.5
A/F 8.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot