Menü Keresés

Szellőződugaszok

Raktáron

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Megbízható megoldást kínál nyílások lezárására és a légáramlás szabályozására.Integrált szellőzőelemekkel terveztük, lehetővé teszi az irányított szellőzést, miközben megbízható tömítést tart fenn. Anyag: Rozsdamentes acél, PA Szín: Natúr, Fehér, Fekete, Szürke, Sárgaréz Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
87 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D Menetméret Szín H L d Típus Megveszem
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft 98 Raktáron
17.0 mm
Fekete
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft 480 Raktáron
17.0 mm
M12
Fekete
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2.200,3568 Ft - 3.080,4996 Ft 299 Raktáron
24.0 mm
M12
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
378,6657 Ft - 831,2493 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
Fekete
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
1.081,5778 Ft - 1.682,4539 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1.844,1969 Ft - 2.868,7475 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
10.282,6213 Ft - 14.395,6699 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
M40
Fekete
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
2.137,4713 Ft - 2.992,4598 Ft 199 Raktáron
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
2.199,546 Ft - 3.079,3645 Ft 100 Raktáron
24.0 mm
M12
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
890,8438 Ft - 1.385,757 Ft 50 Raktáron
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1.552,9574 Ft - 2.415,7116 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
1
1.553,0315 Ft - 2.415,8268 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M16
Szürke
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
1
959,3702 Ft - 1.492,3537 Ft 98 Raktáron
24.0 mm
M12
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
1.261,8373 Ft - 1.962,8608 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
M12
Szürke
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
1.514,1752 Ft - 2.355,3836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
Szürke
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2.514,6917 Ft - 3.520,5684 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M20
Szürke
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
1
959,3702 Ft - 1.492,3537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
M12
Fekete
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
  • / 5
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Szürke

10236574

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236918

Ártartomány
1.385 Ft - 890 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm PA Fekete

10236857

Ártartomány
2.355 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Fekete

10236840

Ártartomány
2.992 Ft - 2.137 Ft

Készletszintek
480 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236994

Ártartomány
3.080 Ft - 2.200 Ft

Készletszintek
299 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz Hőstabilizált PA Fekete

10124963

Ártartomány
831 Ft - 378 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Szürke

10236963

Ártartomány
1.682 Ft - 1.081 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Szürke

10236765

Ártartomány
1.962 Ft - 1.261 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 1350 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Fekete

10236888

Ártartomány
2.868 Ft - 1.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M40 18.0 mm PA Fekete

10236895

Ártartomány
14.395 Ft - 10.282 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Menetméret
    M40
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236598

Ártartomány
2.992 Ft - 2.137 Ft

Készletszintek
199 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Szürke

10236550

Ártartomány
3.079 Ft - 2.199 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Szürke

10236703

Ártartomány
1.385 Ft - 890 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Szürke

10236802

Ártartomány
2.415 Ft - 1.552 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M16
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Szürke

10236628

Ártartomány
2.415 Ft - 1.553 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Menetméret
    M16
Szellőződugasz 450 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Fekete

10236864

Ártartomány
1.492 Ft - 959 Ft

Készletszintek
98 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 300 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Szürke

10236901

Ártartomány
1.962 Ft - 1.261 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Menetméret
    M12
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) 7.5 mm PA Szürke

10236604

Ártartomány
2.355 Ft - 1.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Anyag
    PA
Szellőződugasz 25 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Szürke

10236635

Ártartomány
3.520 Ft - 2.514 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M20
Szellőződugasz 120 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Fekete

10236673

Ártartomány
1.492 Ft - 959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Menetméret
    M12