A szíjas kábelkötegelők ideálisak elektromos vezetékek egyszerű kötegelésére. A szíjas kábelkötegelők kényelmesen és hatékonyan használhatók, három típusban rendelhetők. Hajlékony kötegelők, gyors kioldási mechanizmussal. Natúr és fekete polietilén kivitelben rendelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
24,1509 Ft - 26,848 Ft | 340 Raktáron |
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
16,6893 Ft - 16,6893 Ft | 409 Raktáron |
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
24,1509 Ft - 26,848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
24,1509 Ft - 26,848 Ft | 100 Raktáron |
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
24,1509 Ft - 26,848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
23,7401 Ft - 23,7401 Ft | 20800 Raktáron |
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
23,7401 Ft - 23,7401 Ft | 5000 Raktáron |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
24,1509 Ft - 26,848 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz