Menü Keresés

Szilikon bevonatú hernyócsavarok

Raktáron

Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).

  • A hernyócsavar egy csavaros rögzítési megoldás, amelyet gyakran használnak két alkatrész biztonságos csatlakoztatásához. Egyedi kialakításuk lehetővé teszi számukra, hogy anya használata nélkül megkönnyítsék a biztonságos fogást vagy csatlakozást; ez eltér a szabványos csavarszerelvénytől.
  • Teljesen menetes, és a meglévő menetes és dugaszoló furatokba dugható.
  • Ideális maszkoló alkalmazásokhoz.
Anyag: Szilikon Szín: Fekete, Kék, Sárga, Piros Sorozat szám: SRF0066

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség H Menetméret Menetemelkedés/TPI Szín Menethossz Menetszabvány Megveszem
509,2182 Ft - 616,1541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
M24
3.0 mm
Fekete
20.0 mm
Metrikus menetek
305,5309 Ft - 369,6924 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
M18
2.5 mm
Sárga
25.0 mm
Metrikus menetek
229,1482 Ft - 277,2693 Ft 100 Raktáron
30.0 mm
M16
2.0 mm
Piros
20.0 mm
Metrikus menetek
381,9136 Ft - 462,1155 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
M20
2.5 mm
Kék
15.0 mm
Metrikus menetek
N/A 33.0 mm Fekete

10354957

Ártartomány
616 Ft - 509 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    33.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M24
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetemelkedés/TPI
    3.0 mm
N/A 35.0 mm Sárga

10354933

Ártartomány
369 Ft - 305 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    35.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Menetméret
    M18
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetemelkedés/TPI
    2.5 mm
N/A 30.0 mm Piros

10354926

Ártartomány
277 Ft - 229 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    30.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetemelkedés/TPI
    2.0 mm
N/A 30.0 mm Kék

10354940

Ártartomány
462 Ft - 381 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    30.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetemelkedés/TPI
    2.5 mm