Menü Keresés

Nagy teherbírású állítható lábak 38.0 mm M10 75.0 mm Króm

Essentra cikkszám:

10253304

Gyártói cikkszám:

462442

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 9.406,6232 Ft
24 + 8.465,963 Ft
Standard csomagolás: 24

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.407 Ft

1 x 9.406,6232 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 38.0 mm
Szín Króm
Talp típus Műanyag csukló
Menethossz 75.0 mm
Terhelési kapacitás 600.0 kg
Rögzítés típusa Menetes szár
Csukló kiképzése 20°
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot