Menü Keresés

Állítható láb 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Réz

Essentra cikkszám:

10158425

Gyártói cikkszám:

HVTME-15

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 4

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 1.5
Talpátmérő 32.0 mm
Szín Réz
Talp típus Swivel
Menethossz 51.0 mm
Teljes magasság 76.0 mm
Terhelési kapacitás 1270.1 kg
Rögzítés típusa Threaded Stud
Csukló kiképzése 15 °
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot