A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Króm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Réz
|
1 in
25.4 mm
|
Acél
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Réz
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
4.625,3457 Ft - 5.087,8803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Króm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Króm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
11.737,8212 Ft - 11.737,8212 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Króm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Réz
|
1 in
25.4 mm
|
Acél
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
10.494,2563 Ft - 10.494,2563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Réz
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Króm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acél
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Réz
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Króm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
19.592,8571 Ft - 19.592,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Réz
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acél
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Króm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
6.584,2087 Ft - 15.802,8404 Ft | 4 Raktáron |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Króm
|
1 in
25.4 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Króm
|
1 in
25.4 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
13.023,1286 Ft - 13.023,1286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Réz
|
4.252 in
108.0 mm
|
Acél
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
75.824,1682 Ft - 75.824,1682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Króm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Króm
|
4.252 in
108.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
44.392,5831 Ft - 44.392,5831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Króm
|
4.252 in
108.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Króm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acél
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz