Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Ideális befejező termék csőtermékekhez.Rugalmas anyag, amely lehetővé teszi az alkatrész könnyű felszerelését.Védi a csöveket a szennyeződéstől, portól és egyéb törmelékektől. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SR1523
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | AxA | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,1268 Ft - 161,9791 Ft | 1000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 136,7543 Ft - 387,8973 Ft | 4000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 80,7895 Ft - 254,6908 Ft | 1900 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 168,9045 Ft - 483,8059 Ft | 4930 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 176,0615 Ft - 580,7802 Ft | 2283 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,5468 Ft - 184,3577 Ft | 3145 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 226,4971 Ft - 674,5576 Ft | 1200 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 41,5385 Ft - 133,2065 Ft | 260 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 102,2464 Ft - 280,2664 Ft | 3100 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,5395 Ft - 106,1389 Ft | 917 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 67,7947 Ft - 222,7212 Ft | 13900 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 42,4927 Ft - 126,8124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 129,7376 Ft - 356,9933 Ft | 10 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 48,078 Ft - 151,3226 Ft | 9500 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 51,4081 Ft - 182,2264 Ft | 2050 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 81,2667 Ft - 179,1348 Ft | 330 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 85,2241 Ft - 291,0081 Ft | 25 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 63,4023 Ft - 155,3624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 130,1726 Ft - 287,0788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz